Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VPRAG - Volantino pieno
Bill of material
6162010
CODE
code
6162010
MOD
Modello
VPRAG/200
D
200 mm
H
35 mm
D3
20 mm
A
40 mm
B
33 mm
F
20 mm
T
22.3 mm
F1
5 mm
D1
60 mm
D2
90 mm
MGR
25x65 mm
WGT
weight
1095 g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Manopola girevole ribaltabile a scatto. Mozzo in acciaio zincato forato con chiavetta. Fascia graduata
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型