7748170
GAMM
CGP_TC
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/11-cerniere/czc_ac.prj},{NB=7748170},{SHA256=Bd9DDsXvICqysdZERePKVAZ48YvRfOlj0ZZiLtUoNeE=},{INAME=7748170},{NAME=7748170},{NNCUSTOM=CZC/AC},{NTCUSTOM=Cerniera},{NBCUSTOM=7748170},{LINACUSTOM=7748170},{STEPFILE=7748170_CZC_AC.stp},{PNGFILE=CZC_AC},{DWGFILE=CZC_AC},{CODE=7748170},{MOD=CZC40/AC},{A=40},{B=40},{C=25},{E=25},{F=5},{G=14},{P=9},{Q=4},{M=M5},{H=11.0},{D=5.2},{WGT=55},{MAT=Zama cromata. Perno in acciaio inox. Foro liscio passante e perno in acciaio zincato filettato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
CZC/AC - Cerniera
Bill of material
7748170
CODE
code
7748170
7748170
MOD
Modello
CZC40/AC
CZC40/AC
A
width
40
40
mm
B
Length
40
40
mm
C
Wheelbase length
25
25
mm
E
Wheelbase width
25
25
mm
F
base height
5
5
mm
G
base width
14
14
mm
P
base width
9
9
mm
Q
pin diameter
4
4
mm
M
thread
M5
M5
H
thread Length
11.0
11.0
mm
D
hole diameter
5.2
5.2
mm
WGT
weight
55
55
g
MAT
Materiale
Zama cromata. Perno in acciaio inox. Foro liscio passante e perno in acciaio zincato filettato.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청