7747426
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/aps_a.prj},{NB=7747426},{SHA256=od7361eJNGkpRmDEC3xJlRW6tvc70vBRgsmErELjmNc=},{INAME=7747426},{NAME=7747426},{NNCUSTOM=APS/A},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747426},{LINACUSTOM=7747426},{STEPFILE=7747426_APS_16_AR.stp},{PNGFILE=APS_A},{DWGFILE=APS_A},{CODE=7747426},{MOD=APS/16AR},{L=16},{L3=1.5},{D1=5.0},{D=M 8},{N1=47},{N2=73},{WGT=3.00},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
APS/A - Pressore a sfera e molla
Bill of material
7747426
CODE
code
7747426
7747426
MOD
Modello
APS/16AR
APS/16AR
L
16
16
mm
L3
1.5
1.5
mm
D1
5.0
5.0
mm
D
M 8
M 8
N1
preload
47
47
N
N2
max load
73
73
N
WGT
weight
3.00
3.00
g
MAT
Materiale
Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청