7747571
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apvx.prj},{NB=7747571},{SHA256=V/0FKTZW51KEydlHok5Z4C9sIfEvIatPmQzm+R2lswI=},{INAME=7747571},{NAME=7747571},{NNCUSTOM=APVX},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747571},{LINACUSTOM=7747571},{STEPFILE=7747571_APVX_14.stp},{PNGFILE=APVX},{DWGFILE=APVX},{CODE=7747571},{MOD=APVX/14},{D=M6},{L3=MIN},{D2=3.5},{D1=10},{L=14},{L1=8.8},{L31=1.0},{WGT=4},{N1=11},{N2=16},{MAT=Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
APVX - Pressore a sfera e molla
Bill of material
7747571
CODE
7747571
7747571
MOD
Modello
APVX/14
APVX/14
D
M6
M6
L3
mm
D2
3.5
3.5
mm
D1
10
10
mm
L
14
14
mm
L1
8.8
8.8
mm
L31
1.0
1.0
mm
WGT
weight
4
4
g
N1
preload
11
11
N
N2
max load
16
16
N
MAT
Materiale
Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청