Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VB/75 - Volantino a cinque lobi
Bill of material
6117005
CODE
code
MOD
Modello
A
75 mm
C
28 mm
B
34 mm
D
H
13 mm
E
8 mm
F
20 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Bussola ottone foro cieco filettato.