Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MFA - Maniglia
Bill of material
7320020
CODE
code
7320020
MOD
Modello
MFA/110
B
110 mm
A
128 mm
E
25 mm
F
44 mm
H
24 mm
H1
85 mm
D
6.5 mm
WGT
weight
62 g
MAT
Materiale
Corpo in termopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Coperchietto colore arancio RAL 2004. Foro passante.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型