8100132
GAMM
6-Materiale_Elettrico
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/6-materiale_elettrico/bam_t.prj},{NB=8100132},{SHA256=6s389de6PB+g6dw3FDCLDv1g+rKrhaJBr3gqtfO44+M=},{INAME=8100132},{NAME=8100132},{NNCUSTOM=BAM/T},{NTCUSTOM=Morsettiere},{NBCUSTOM=8100132},{LINACUSTOM=8100132},{STEPFILE=8100132.stp},{PNGFILE=BAM_T},{DWGFILE=BAM_T},{CODE=8100132},{MOD=BAM/3/T},{A=40},{B=25},{C=15},{G=12},{L=23},{D=M4},{H=12},{F=4.5},{E=9},{MAT=Approvato da U.L. Americana. Aminoplastico speciale grigio. Alto potere dielettrico. Resistente alle correnti striscianti. Classe di isolamento E. . A richiesta vengono prodotte anche in duroplasto nero, caricato con fibre di vetro. Classe di isolamento H.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
BAM/T - Morsettiere
Bill of material
8100132
CODE
code
8100132
8100132
MOD
Modello
BAM/3/T
BAM/3/T
A
40
40
mm
B
25
25
mm
C
15
15
mm
G
12
mm
L
23
mm
D
M4
H
12
mm
F
4.5
mm
E
9
mm
MAT
Materiale
Approvato da U.L. Americana. Aminoplastico speciale grigio. Alto potere dielettrico. Resistente alle correnti striscianti. Classe di isolamento E. . A richiesta vengono prodotte anche in duroplasto nero, caricato con fibre di vetro. Classe di isolamento H.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청