Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
GAMM
Description
M/59 - Morsetto serrafilo
Nomenclature
6319015
CODE
code
MOD
Modello
M/59
A
16 mm
D
4 mm
D1
M 4
E
19 mm
F
13 mm
S
2.5 mm
G
24.5 mm
L
59 mm
COLORE
COLOUR
COULEUR
MAT
Materiale
Tecnopolimero. Corpo in ottone nichelato.