Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 731.1 - Griffschalen zum Einklipsen, Weiß
Stückliste
Griffschale GN 731.1-92-WS
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
37 mm
H2
25 mm
L1
19 mm
L2
17 mm
L3
17.4 mm
F1
1800 N
F2
500 N
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails