Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 2283 - Längslibellen, Form AV, ausgerichtet, Montage von der Vorderseite (nicht justierbar)
Stückliste
Längslibelle GN 2283-ALN-54-G-50-AV
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
OB
Werkstoff / Oberfläche
L
Länge
54 mm
B
15.5 mm
D1
3.4 mm
D2
6.3 mm
H1
14.5 mm
H2
11.3 mm
M
45 mm
E
Empfindlichkeit
F
Füllung
G - grün-transparent
WEIGHT
Gewicht
0.0250 kg
CTN
Zolltarifnummer
90319000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails