Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 9053.6 - Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9153
Stückliste
Klemmplatte GN 9053.6-48-B14
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B
48 mm
D1
+0.06/+0.02
mm
D2
5.5 mm
L1
73 mm
L2
40.5 mm
L3
18 mm
L4
24.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
79070000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails