Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 953.7 - Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2
Stückliste
Klemmplatte GN 953.7-48-B14
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B
48 mm
D1
F9
mm
D2
5.5 mm
L1
66.5 mm
L2
43 mm
L3
15 mm
L4
23.5 mm
L5
30 mm
M1
34 mm
M2
36 mm
M3
33.6 mm
M4
25 mm
M5
17 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails