Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 955.6 - Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 955 / GN 955.2, Kunststoff
Stückliste
Klemmplatte GN 955.6-24-B6
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B
24 mm
D1
D2
3.2 mm
L1
38 mm
L2
28 mm
L3
8 mm
L4
29.5 mm
M1
15 mm
M2
18 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails