Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 955.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 955 / GN 955.2, Plastic
Bill of material
Clamping Plate GN 955.6-24-B6
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
B
24 mm
D1
D2
3.2 mm
L1
38 mm
L2
28 mm
L3
8 mm
L4
29.5 mm
M1
15 mm
M2
18 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型