Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 5337.9 S - Safety star knobs
Bill of material
Stern handle security GN 5337.9-63-M8-20-SU
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
63 mm
D2
Thread
L
Length
20 mm
D3
23 mm
H1
44 mm
H2
~
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型