카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Star knob with Stainless Steel precision casting threaded bolt GN 6336.5-A4P-50-M10-25
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 6336.5
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_5/gn6336_5_a4p.prj},{NB=Sterngriffschraube mit Edelstahl-Feinguss-Gewindestift GN 6336.5-A4P-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6336.5-A4P-50-M10-25},{NORMNR=GN 6336.5},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=15},{VERS=2},{WEIGHT=0.2330},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 6336.5 A4P - Star knobs with Stainless Steel precision casting threaded bolt, Type AP, Star knob DIN 6336, Aluminium (AL), polished
Bill of material
Star knob with Stainless Steel precision casting threaded bolt GN 6336.5-A4P-50-M10-25
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 6336.5-A4P-50-M10-25
GN 6336.5-A4P-50-M10-25
D1
50
50
mm
D2
Thread
M10
M10
L
Length ≈
25
25
mm
D3
18
18
mm
H1
32
32
mm
H2
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.2330
0.2330
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청