카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 854 - Latch clamps, with bore, for welding
Bill of material
Latch clamp GN 854-1500-1-T2S
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 854-1500-1-T2S
GROESSE
Size
1500
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A1
26 mm
A2
28 mm
B1
65 mm
B2
43 mm
B3
52 mm
B4
70 mm
B5
72 mm
B6
30 mm
D1
Thread
M 10
D2
8.5 mm
D3
18 mm
H1
55 mm
H2
55 mm
L1
220 mm
L2
min.
186 mm
M1
40 mm
M2
16 mm
R
120 mm
T
30 mm
W1
10.5 mm
W2
28 mm
W3
25 mm
W4
40
WEIGHT
Weight
1.2000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드