Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 854 - Latch clamps, with bore, for welding
Bill of material
Latch clamp GN 854-1500-1-T2S
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 854-1500-1-T2S
GROESSE
Size
1500
POS
Position
FH
Holding force
15000 N
A1
26 mm
A2
28 mm
B1
65 mm
B2
43 mm
B3
52 mm
B4
70 mm
B5
72 mm
B6
30 mm
D1
Thread
M 10
D2
8.5 mm
D3
18 mm
H1
55 mm
H2
55 mm
L1
220 mm
L2
min.
186 mm
M1
40 mm
M2
16 mm
R
120 mm
T
30 mm
W1
10.5 mm
W2
28 mm
W3
25 mm
W4
40
WEIGHT
Weight
1.2000 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型