카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 831.1 - Toggle latches, Stainless Steel
Bill of material
Toggle latch GN 831.1-110-NI
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 831.1-110-NI
POS
Position
W2HUB
Adjustable range Hub
mm
값 입력 W2HUB
Adjustable range Hub
mm
cm
inch
ft
GR
Size
110 mm
FH
Holding force (FH)
1100 N
B1
30 mm
B2
24 mm
B3
52 mm
B4
35 mm
B5
37 mm
B6
19 mm
B7
36 mm
D1
5.2 mm
D2
4.2 mm
H1
h1~
22 mm
H2
13 mm
L1
l1 min.
140 mm
L2
51 mm
L3
l3 min.
78 mm
M1
8 mm
M2
36 mm
M3
5.5 mm
M4
15 mm
R
r~
63 mm
W1
w1~ Stroke
16 mm
WEIGHT
Weight
0.0987 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드