Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 831 - Edelstahl-Spannverschlüsse mit Sicherungbügel, Form S
Stückliste
Edelstahl-Spannverschluss GN 831-100-S-NI-2
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 831-100-S-NI-2
GROESSE
Grösse
100 mm
W1
Hub
5.5 mm
POS
Position
W2
Verstellweg
mm
Wert eingeben für W2
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
F
Haltekraft
1000 N
B1
25.5 mm
B2
22 mm
B3
26 mm
B4
14 mm
D
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H3
21.5 mm
L3
19.5 mm
L4
min.
38 mm
L5
min.
61 mm
M1
14.3 mm
M2
7.0 mm
M3
4 mm
M4
8 mm
R
51 mm
MAT
Werkstoff
Edelstahl
WEIGHT
Gewicht
0.0580 kg
CTN
Zolltarifnummer
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails