Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 831 - Spannverschlüsse für Sicherung mit Vorhängeschloss, Form SV
Stückliste
Spannverschluss GN 831-100-SV-ST-2
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 831-100-SV-ST-2
GROESSE
Grösse
100 mm
W1
Hub
5.5 mm
POS
Position
W2
Verstellweg
mm
Enter value for W2
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
F
Haltekraft
1000 N
B1
25.5 mm
B2
22 mm
B3
26 mm
B4
14 mm
D
4.2 mm
H1
18.5 mm
H2
8.5 mm
H4
25.5 mm
L3
19.5 mm
L4
min.
31 mm
L5
min.
54 mm
M1
14.3 mm
M2
7.0 mm
M3
4 mm
M4
8 mm
R
51 mm
MAT
Werkstoff
Stahl
WEIGHT
Gewicht
0.0550 kg
CTN
Zolltarifnummer
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD