Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 832.2 - Spannverschlüss, Edelstahl
Stückliste
Spannverschluss GN 832.2-55-A-NI
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 832.2-55-A-NI
POS
Position
GR
Größe
55 mm
FH
Haltekraft (FH)
550 N
B1
23 mm
B2
15 mm
B3
41 mm
B4
18 mm
B5
36 mm
B6
13 mm
D1
2 mm
D2
3.5 mm
H1
12 mm
H2
11 mm
H3
9 mm
L1
l1~
52 mm
L2
34 mm
L3
l3 ~
29 mm
M1
4 mm
M2
33 mm
M3
4 mm
M4
28 mm
R
r~
21 mm
WEIGHT
Gewicht
0.0226 kg
CTN
Zolltarifnummer
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen