Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 832.4 - Toggle latches, Stainless Steel
Bill of material
Toggle latch GN 832.4-55-NI
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 832.4-55-NI
POS
Position
GR
Size
55 mm
FH
Holding force (FH)
550 N
B1
23 mm
B2
b2 + 0.5
15 mm
B3
11 mm
B4
b4~
25 mm
B5
22 mm
B6
b6~
16 mm
D1
2 mm
D2
3.2 mm
H1
12 mm
H2
8 mm
L1
l1~
57 mm
L2
l2 -1
40 mm
L3
l3 ~
34.5 mm
M1
5.5 mm
M2
10 mm
M3
3.8 mm
M4
14 mm
R
r~
26 mm
WEIGHT
Weight
0.0230 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen