Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 832.4 - Toggle latches, Steel
Bill of material
Toggle latch GN 832.4-55-ST
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 832.4-55-ST
POS
Position
GR
Size
55 mm
FH
Holding force (FH)
550 N
B1
23 mm
B2
b2 + 0.5
15 mm
B3
11 mm
B4
b4~
25 mm
B5
22 mm
B6
b6~
16 mm
D1
2 mm
D2
3.2 mm
H1
12 mm
H2
8 mm
L1
l1~
57 mm
L2
l2 -1
40 mm
L3
l3 ~
34.5 mm
M1
5.5 mm
M2
10 mm
M3
3.8 mm
M4
14 mm
R
r~
26 mm
WEIGHT
Weight
0.0239 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)