Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 832.4 - Toggle latches, Steel
Bill of material
Toggle latch GN 832.4-55-ST
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 832.4-55-ST
POS
Position
GR
Size
55 mm
FH
Holding force (FH)
550 N
B1
23 mm
B2
b2 + 0.5
15 mm
B3
11 mm
B4
b4~
25 mm
B5
22 mm
B6
b6~
16 mm
D1
2 mm
D2
3.2 mm
H1
12 mm
H2
8 mm
L1
l1~
57 mm
L2
l2 -1
40 mm
L3
l3 ~
34.5 mm
M1
5.5 mm
M2
10 mm
M3
3.8 mm
M4
14 mm
R
r~
26 mm
WEIGHT
Weight
0.0239 kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드