카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Clamp mounting GN 809-16-M6
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 809
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2023. 4. 26. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn809/gn809_asmtab.prj},{NB=Klemmhalter GN 809-16-M6 (10-810-130-...)},{PARTNUMBER=GN 809-16-M6},{D1=16},{D2X=6.000},{B=5.3},{D3X=16},{P=1.500},{D4X=4.000},{D5=22},{H1MIN=10},{L1=40},{L2=10},{L3=5.5},{S2=5},{W=4},{DX=10.000},{HD=10.000},{CHAM1=0.9},{CHAM2=1.0},{KDM=8.376},{STIFTG=4.000},{STIFTL=4.000},{STIFTL1=3.000},{STIFTCHAM=0.750},{STIFTH=4.000},{STIFTCHAM2=0.450},{STIFTSW=2.000},{STIFTSWH=2.000},{BH=10.000},{BHH=22.000},{WEIGHT=0.0430},{NORMNR=GN 809},{D2=M6},{D3=M16x1.5},{D4=M4},{FSX='810-130-...', '810.1-130-...', '820-130-...', '820.1-130-...', '820.3-130-...', '820.4-130-...', '860-125-...', '862-125-...', '862.1-125-...'},{PPATH=gn809_asmtpl.prj},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{H1=10},{FS=810-130-...}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 809 - Clamp mountings for toggle clamps
Bill of material
Clamp mounting GN 809-16-M6
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 809-16-M6
GN 809-16-M6
D1
16
16
mm
D2
Thread
M6
M6
B
5.3
5.3
mm
D3
Thread
M16x1.5
M16x1.5
D4
Thread
M4
M4
D5
22
22
mm
H1
min. / max.
mm
값 입력 H1
min. / max.
mm
cm
inch
ft
확인
H2
min. / max.
14
14
mm
L1
40
40
mm
L2
max. thread depth
10
10
mm
L3
5.5
5.5
mm
S1
16
16
mm
S2
5
5
mm
W
4
4
mm
FS
for toggle clamps
810-130-...
810.1-130-...
820-130-...
820.1-130-...
820.3-130-...
820.4-130-...
860-125-...
862-125-...
862.1-125-...
810-130-...
810.1-130-...
820-130-...
820.1-130-...
820.3-130-...
820.4-130-...
860-125-...
862-125-...
862.1-125-...
WEIGHT
Weight
0.0430
0.0430
kg
CTN
Customs Tariff Number
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청