Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 712 AK - Kurven-Rastriegel, Form AK, ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Stückliste
Kurven-Rastriegel GN 712-6-M16x1,5-AK
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
POS
Position
ABSTAND
Kontermutter
mm
Wert eingeben für ABSTAND
Kontermutter
mm
cm
inch
ft
D1
Stift h9 Bohrung G7
mm
D2
Gewinde
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
L3
min
35 mm
L4
32 mm
FEDERDRUCK
Anfang / Ende
6.5 / 20 N
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73182900
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails