Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 6311.1 - Edelstahl-Druckstücke, Form P, Druckstückfläche mit Prisma, ohne Kunststoffkappe
Stückliste
Edelstahl-Druckstück GN 6311.1-20-P-NI
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
mm
B
mm
D2
+0,2
mm
D3MIN
min.
7.5 mm
D3MAX
max.
mm
E
mm
H2
mm
S
1.5 mm
GEWSTIFT
passend für Gewindestift DIN 6332
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails