Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 1050.1 - Studs for Quick Release Couplings GN 1050 and Flanges GN 1050.2, Type B, with internal thread
Bill of material
Stud GN 1050.1-2-M10-I-ST
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
Nominal size Quick release coupling GN 1050
2
D2
D3
±0,03
18.25 mm
L1
37.1 mm
SW
6 mm
T
min.
18 mm
Z
±0,01 Axial offset
0.4 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181558
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)