Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 139.6 - Sicherheits-Schaltscharniere, ohne Schalter
Stückliste
Sicherheits-Schaltscharnier GN 139.6-76-126
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 139.6-76-126
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Gewicht
0.9090 kg
CTN
Zolltarifnummer
85369095
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails