Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 160 - Hinge type A 2Xx2, thread stud hole
Bill of material
Hinge GN 160-28-64-A
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 160-28-64-A
FORM
Type
A
L1
±0.5
28 mm
L2
±0.5
64 mm
W
Angle
°
A
2 mm
B
14.5 mm
D1
Thread/screw thread
M5
D2
8 mm
L3
6 mm
M
19 mm
T
7.5 mm
WEIGHT
Weight
0.0240 kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)