Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 932 - Griffleisten mit Verriegelung, Form S, nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
Stückliste
Griffleiste mit Verriegelung GN 932-90-S
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 932-90-S
L1
90 mm
D
6 mm
H1
31 mm
H2
7 mm
H3
5 mm
L2
72.5 mm
L3
29 mm
L4
25 mm
L5
7 mm
L6
25 mm
M1
72 mm
M2
13.5 mm
M3
40.5 mm
WEIGHT
Gewicht
0.1100 kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails