카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Latch, Stainless Steel GN 115-STN-18-A4
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches without clamping function
GN 115 Latches, Stainless Steel AISI 316, with Operating Elements in Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_ohne_spannfunktion/gn115_a4_mit_ni_bedelem/gn_115_b_a4_stn_asmtab.prj},{NB=Verriegelung, Edelstahl GN 115-STN-18-A4 (1)},{PARTNUMBER=GN 115-STN-18-A4},{NORMNR=GN 115},{A=18},{AX=6 bis 50},{FORM=STN-A4},{FORMX=},{POS=1},{POSX=1 bis 8},{D1G=20},{D1K=16.933},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4404},{WEIGHT=0.2740},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{PRA=8},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn_115_b_ni_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 115 - Latches, Stainless Steel AISI 316 with Operating Elements, Type STN with T-Handle
Bill of material
Latch, Stainless Steel GN 115-STN-18-A4
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 115-STN-18-A4
GN 115-STN-18-A4
A
Latch distance
18
18
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D
28
mm
H
4
mm
WEIGHT
Weight
0.2740
0.2740
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
PRA
8
mm
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청