카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Levelling foot without fixing hole GN 246-125-M20-155-B
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 246 Leveling Feet without Mounting Holes, Plastic / Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn246/gn246_b_asmtab.prj},{NB=Stellfuss ohne Befestigungsbohrung GN 246-125-M20-155-B (0-0)},{PARTNUMBER=GN 246-125-M20-155-B},{NORMNR=GN 246},{CODE=306965},{DESCRIPTION=LV.A-125-APS-M20x155},{WINKEL=0},{WINKELX=Winkel verstellbar zwischen -2° und 2°},{M=16.000},{X=0},{D1=125},{D2=M20},{L1=155},{L2=55},{L3=45},{SW=24},{DIM02=210},{DIM03=-},{STBE=40000},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{KDMM=17.294},{L=155.000},{L4=0.000},{PSTOL=0.010},{PPATH=gn246_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.64000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 246 - Levelling feet, without fixing hole, Type B with nut, without rubber underlay
Bill of material
Levelling foot without fixing hole GN 246-125-M20-155-B
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 246-125-M20-155-B
GN 246-125-M20-155-B
WINKEL
Pivoting angle
°
X
Adjustable range nut
mm
값 입력 X
Adjustable range nut
mm
cm
inch
ft
확인
D1
125
mm
D2
Thread
M20
M20
L1
155
155
mm
L2
55
mm
L3
45
mm
SW
24
24
mm
STBE
Static load
40000
N
WEIGHT
Weight
0.64000
0.64000
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청