Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 3975 - Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium, Form A, mit Abtrieb einseitig
Stückliste
Schneckengetriebe GN 3975-20-A-12-18-AN
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
M1
20 mm
D1
j6
12 mm
I
Übersetzung
mm
B1
35 mm
B2
4 mm
B3
JS9
4 mm
D2
H7
12 mm
D3
30 mm
D4
20 mm
D5
27.4 mm
H
1.5 mm
L1
60 mm
L2
16 mm
L3
12 mm
L4
3 mm
T1
2 mm
T2
13.8 mm
T3
1.6 mm
T4
18.3 mm
D6
M4
D7
4.2 mm
D8
M5
M2
26 mm
M3
50 mm
M4
17.5 mm
M5
1.5 mm
M6
31 mm
M7
26 mm
M8
42.5 mm
M9
22.5 mm
M10
26 mm
OB
Oberfläche
eloxiert, naturfarben
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834025
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails