Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 7802 - Stirnzahnräder, Kunststoff, Eingriffswinkel 20°, Modul 2,5
Stückliste
Stirnzahnrad GN 7802-2,5-25-GR
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
M
Modul
2.5
Z
Zähnezahl
B1
Zahnbreite
25 mm
B2
40 mm
D1
mm
D2
Teilkreis-Ø
mm
D3
mm
D4
Vorbohrung
D5
mm
DM
max. Drehmoment
Nm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails