Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 162 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Base Plate Connector Clamp GN 162-B14-2-SW
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
Bore B
D2
5.5 mm
K
Clamping length
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Screw location
M6-20
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)