카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Swivel Clamp Connector Base, Plastic GN 272.9-40-40-AV-GR
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN 272.9 Swivel Clamp Connector Bases, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn272_9/gn272_9_av.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder, Kunststoff GN 272.9-40-40-AV-GR},{PARTNUMBER=GN 272.9-40-40-AV-GR},{B=40},{X1=40},{D1=8.5},{D2=6.5},{L=54},{M1=33},{M2=20.0},{T2=8},{S=13.5},{Y1=75},{Y2=60},{WEIGHT=0.0630},{DIM01=75.000},{DIM02=54.000},{DIM03=6.500},{DIM04=60.000},{DIM05=7.500},{DIM06=32.500},{DIM07=40.000},{DIM08=20.000},{DIM09=12.000},{DIM10=100.000},{DIM01X=40.000},{DIM02X=75.000},{DIM03X=54.000},{DIM04X=6.500},{DIM05X=60.000},{DIM06X=7.500},{DIM07X=32.500},{DIM08X=40.000},{DIM09X=20.000},{DIM10X=12.000},{DIM11X=100.000},{NORMNR=GN 272.9},{T1=-},{X2=-},{OB=grau, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{CODE=600421-C33}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 272.9 - Swivel Clamp Connector Bases, Plastic, Type AV, with external serration
Bill of material
Swivel Clamp Connector Base, Plastic GN 272.9-40-40-AV-GR
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 272.9-40-40-AV-GR
GN 272.9-40-40-AV-GR
B
Swivel width
40
mm
X1
40
40
mm
D1
8.5
mm
D2
6.5
mm
L
Length
54
mm
M1
33
mm
M2
20.0
20.0
mm
T1
-
-
mm
T2
8
mm
S
13.5
mm
X2
-
-
mm
Y1
75
mm
Y2
60
mm
OB
Finish
Gray, matte finish
Gray, matte finish
WEIGHT
Weight
0.0630
0.0630
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청