Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 277 - Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Laschen-Klemmverbinder GN 277-B15-2-NI
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
mm
B
Laschenbreite
25 mm
D2
6.5 mm
K
25 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
L3
Klemmhebel
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails