Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 277 - Stainless Steel-Swivel Clamp Connectors, with screw, stainless steel
Bill of material
Stainless Steel-Swivel Clamp Connector GN 277-B15-2-NI
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
Bore
mm
B
Swivel width
25 mm
D2
6.5 mm
K
25 mm
L1
64 mm
L2
25 mm
M
29.5 mm
S
10 mm
T
12.5 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)