Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 278.4 - Sensorhalter, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Sensorhalter GN 278.4-B25-B18-2-SW
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung für Klemm-Ø
D2
Bohrung für Sensor
B
Laschenbreite
40 mm
D3
50 mm
K
40 mm
L1
95 mm
L2
40 mm
M
43 mm
T
10 mm
L3
Klemmhebel
mm
OBVIS
Oberfläche
schwarz
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails