Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 57.3 - Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), mit Gewindezapfen, mit Gummiummantelung
Stückliste
Haltemagnet GN 57.3-45-74-M6-B-SW
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
B
45 mm
L1
mm
D1
H1
8 mm
H2
15 mm
L2
mm
NK
Nennhaftkräfte
N
FARBE
Farbe
FORM
Form
MW
Magnetwerkstoff
Neodym, Eisen, Bor
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85051110
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails