Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter BIM
Beschreibung
GN 666.5 - Edelstahl-Rohrgriffe, Montage Rückseite, Form E mit Edelstahl-Deckel
Stückliste
Edelstahl-Rohrgriff GN 666.5-30-M8-300-E
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Ebene
D1
30 mm
D2
Gewinde
L1
mm
D4
20 mm
H
60 mm
L3
mm
L4
15 mm
T
min.
15 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen