카탈로그: Global Connector Technology
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Global Connector Technology
BB080-06-A-0-0270-0150-L-B
Global Connector Technology
Board to Board Connector
0.8mm x 1.2mm
Header
Powered by
CAD모델 선택
{gct/b_t_b_connector/0_8mmx1_2mm/header/bb080_asmtab.prj},{NB=BB080-06-A-0-0270-0150-L-B},{OCX=BB080},{NOC=6},{CP=A = Gold Flash (Standard)},{LP=0},{D=2.70},{E=1.50},{IM=L = LCP (Standard)},{PO=B},{WEB=https://gct.co/connector/BB080},{PPATH=parts/bb080_asmtpl.prj},{REV=D1},{REVDAT=17.1.2018},{DISCLAIMER=The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Global Connector Technology
Description
BB080 - Header
Bill of material
BB080-06-A-0-0270-0150-L-B
OC
Order code
BB080-06-A-0-0270-0150-L-B
NOC
Number of Contacts
CP
Contact Plating
A = Gold Flash (Standard)
LP
Locating Peg
0 = No Peg
1 = With Peg
0 = No Peg
1 = With Peg
D
Dimension D (1/100mm)
E
Dimension E (1/100mm)(Centre of Pin to Top of Insulator)
IM
Insulator Material
L = LCP (Standard)
PO
Packing Options
B = Tape and Reel with Cap (Standard)
G = Box
B = Tape and Reel with Cap (Standard)
G = Box
A
1.60
mm
B
2.66
mm
C
0.80
mm
WEB
Website link
https://gct.co/connector/BB080
REV
Revision
D1
REVDAT
Revision Date
17.1.2018
DISCLAIMER
GCT Disclaimer
The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청