카탈로그: Global Connector Technology
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Global Connector Technology
DCJ200-10-A-V1-K
Global Connector Technology
DC Power Jack
Current Rating 5.0A
Pin Diameter 2.00mm
DCJ200-10
Powered by
CAD모델 선택
{gct/dc_power_jack/current_rating_5_0_a/pin_diameter_2_00/dcj200_10/dcj200_10.prj},{NB=DCJ200-10-A-V1-K},{SHA256=qulZqy2e4iYEcyEchVWB7H70DF+5LypmYTODMZsyE8A=},{INAME=dcj200_10_k},{NAME=dcj200_10_k},{WEB=https://gct.co/connector/DCJ200-10},{OC=DCJ200-10-A-V1-K},{CIRCDIAG=A = 2 Conductors / 3 Contacts},{INSCOL=V1 = Green (0247)},{PACK=K = Bag},{REV=A},{REVDAT=11.12.2015},{DISCLAIMER=The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Global Connector Technology
Description
DCJ200-10
Bill of material
DCJ200-10-A-V1-K
WEB
Website Link
https://gct.co/connector/DCJ200-10
CIRCDIAG
Circuit Diagram
A = 2 Conductors / 3 Contacts
INSCOL
Insulator Colour
V1 = Green (0247)
V1 = Green (0247)
PACK
Packaging Options
K = Bag
REV
Revision
A
REVDAT
Revision Date
11.12.2015
DISCLAIMER
GCT Disclaimer
The creation and usage of 3D models generated by this builder are covered in our disclaimer which can be viewed here
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청