Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GESSLER
Beschreibung
LED-Master LM1
Stückliste
LM1WA230L10
SA010ID04
Herstellername
Gessler
SA110ID04
Produktbezeichnung
LED-Master LM1
SA200ID03
Montageart
Wandmontage
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
LM1WA230L10
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA100ID04
Produktbezeichnung
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege
SA78002ID16
Schutzklassen
Schutzklasse I
SA250ID03
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
SA700ID18
Schutzart nach EN 60 529
IP65
SA700ID20
Schlagfestigkeit
IK 07
LDT
SA71002ID02
Anschlussart
Leuchten mit Netzklemme
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
SA450ID03
Oberflächen Gehäusefarbe
anthrazit
SA78001ID04
Farbe optisches Gehäuse
weiß
SA71002ID04
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
SA71009ID04
Bezeichnung Leuchtmittel
LED
SA71009ID06
Anzahl der Leuchtmittel
1
SA260ID03
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
40 °C
SA71001ID10
max. Nennleistung
5.5 W
SA71001ID08
Nennstrom
24 mA
SA71001ID03
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
SA71005ID14
Einspeisung
zentral (Zentralbatterie)
SA71001ID06
Elektrischer Anschluss
1/N/PE 230V
SA71001ID07
Art der Nenn-/ Betriebsspannung
Mischspannung (AC/DC)
SA700ID21
vandalismussicher
nein
SA71003ID05
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
SA71003ID06
Austauschbares Betriebsgerät
ja
SA71013ID04
Länge
200 mm
SA71013ID05
Breite
120 mm
SA71013ID06
Höhe/ Tiefe
200 mm
SA810ID04
DATANORM-Nummer
LM1WA230L10
KONFORM
Konformitätserklärung
https://www.gessler.de/bim/LED-Master_LM1/LM1_Konformitätserklärung.html
DBXX
Datenblatt
https://www.gessler.de/bim/LED-Master_LM1/LM1_Datenblatt_de.html
BOHRSCHABLONE
Bohrschablone
https://www.gessler.de/bim/LED-Master_LM1/LM1_Bohrschablone.html
BETRIEBSANLEIT
Betriebsanleitung
https://www.gessler.de/bim/LED-Master_LM1/LM1_Betriebsanleitung.html
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen