카탈로그: GESSLER
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GESSLER
PQ5E1230QE0
GESSLER
Emergency luminaires
Powered by
CAD모델 선택
{gessler/emergency_luminaires/primus20pq5.prj},{NB=PQ5E1230QE0 (400)},{SA810ID03=PQ5E1230QE0},{SA71004ID11=0},{SA71009ID06=1},{SA71001ID10=4.5},{SA71001ID08=20},{SA71013ID04=210},{SA71013ID05=210},{SA010ID04=Gessler},{SA110ID04=Primus PQ5},{SA200ID03=Einbau},{SA100ID04=Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege},{SA78002ID16=Schutzklasse II},{SA250ID03=Rettungswegbeleuchtung},{SA700ID18=IP67},{SA700ID20=IK 07},{LDT=pq5.png},{LDTHELP=primus_pq5.ldt},{SA71002ID02=Leuchten mit Netzklemme},{SA400ID03=Kunststoff},{SA450ID03=weiß},{SA78001ID04=weiß},{SA71002ID04=geeignet für Durchgangsverdrahtung},{SA71009ID04=LED},{SA260ID03=Fokuslinse},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=40},{SA71001ID03=Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
GESSLER
Description
Primus PQ5
Bill of material
PQ5E1230QE0
SA010ID04
Manufacturer name
Gessler
SA110ID04
Product name
Primus PQ5
SA200ID03
Mounting type
Recessed ceiling mounting
Recessed ceiling mounting
SA810ID03
Producer order number
PQ5E1230QE0
PQ5E1230QE0
LODLEVEL
Level of detail
400
200
400
200
SA100ID04
Product name
Safety lighting for for escape routes
SA78002ID16
Protection classes
Protection class II
SA250ID03
Function
Escape route lighting
SA700ID18
Ingress protection in accordance with EN 60 529
IP67
SA700ID20
Impact protection
IK 07
LDT
SA71002ID02
Connection type
Luminaires with mains terminal
SA400ID03
Housing material
Plastic
SA450ID03
Surfaces housing colour
White
SA78001ID04
Colour optical housing
White
SA71002ID04
Wiring type
Suitable for through-wiring
SA71009ID04
Type of lightsource
LED
SA71009ID06
Number of light sources
1
SA260ID03
Diffuser
Focus lens
SA700ID05
Min. ambient temperature (during commissioning)
-20
°C
SA700ID06
Max. ambient temperature (during commissioning)
40
°C
SA71001ID10
Max rated power output
4.5
W
SA71001ID08
Rated current
20
mA
SA71001ID03
Circuit type
Permanent/non-permanent mode
SA71005ID14
Feed-in
Central battery system
SA71001ID06
Electrical connection
1/N/PE 230V
SA71001ID07
Type of rated/operating voltage
Mixed voltage (AC/DC)
SA700ID21
Vandal resistant
No
SA71003ID05
Control gear
LED control gear, current controlled
SA71003ID06
Replaceable control gear
Yes
SA71013ID04
Length
210
210
mm
SA71013ID05
Width
210
210
mm
SA71013ID06
Height / Depth
68
68
mm
SA810ID04
DATANORM no
PQ5E1230QE0
PQ5E1230QE0
KONFORM
Declaration of conformity
https://www.gessler.de/bim/Primus_PQ5/PQ5_Konformitätserklärung.html
DBXX
Data sheet
https://www.gessler.de/bim/Primus_PQ5/PQ5_Datenblatt_en.html
BOHRSCHABLONE
Drilling template
https://www.gessler.de/bim/Primus_PQ5/PQ5_Bohrschablone.html
BETRIEBSANLEIT
Operating instructions
https://www.gessler.de/bim/Primus_PQ5/PQ5_Betriebsanleitung.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청