Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Direct connection kit FS for Stepper motor
Bill of material
FS-5E-50-0024
MOD
Mod.
SIZE
Size
MOTOR
Motor
NEMA 24
A
4.000 mm
B
mm
C
mm
F1
mm
F2
mm
E
60.500 mm
TG
47.100 mm
K
M4
M
38.100 mm
N
2.500 mm
P
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型