카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
FR-5E-50
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Serie 5ES-TBL Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5es_tbl_zubehoer/kit_collegamento_riduttore_fr_asmtab.prj},{NB=FR-5E-50},{MOD=FR-5E-50},{SIZE=50},{E1=48},{E2=43},{S=6},{BCD=34},{A=4.500},{D1=10.000},{D2=26.000},{T1=10.000},{T2=10.000},{P=85},{V1=4},{INT1A=32.000},{INT1B=37.000},{V2=4},{INT2=34},{LAMA=7.500},{LAMAPROF=8},{L=13},{D5=10},{D6=20},{V3=5.000},{HV3=2.500},{SP=0.500},{DIST=26},{D3=26.000},{D4=37.000},{DIS=1.000},{CH=2.000},{ANG=45},{LV1=14},{LV2=8},{PPATH=kit_collegamento_riduttore_fr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Kit FR to connect the Series GB gearbox
Bill of material
FR-5E-50
MOD
Mod.
FR-5E-50
FR-5E-50
mm
SIZE
Size
50
50
mm
E1
48
48
mm
E2
43
43
mm
S
6
6
mm
BCD
34
34
mm
A
4.500
4.500
mm
D1
10.000
10.000
mm
D2
26.000
26.000
mm
T1
10.000
10.000
mm
T2
10.000
10.000
mm
P
85
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청