카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
AM-5E-65-0400
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Serie 5ES-TBL Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5es_tbl_zubehoer/kit_connessione_assiale_am.prj},{NB=AM-5E-65-0400},{MOD=AM-5E-65-0400},{TAGLIA=65},{PROTEZIONE=IP40},{C=50.000},{DM=14.000},{BCD=70.000},{TF=0.000},{MXD=M5x7.5},{MX=5.000},{DX=7.500},{PF=4.000},{F=59.000},{XA=20.000},{XB=31.000},{XW=62.000},{PESO=480.000},{DINT=34.000},{COPPIA=12.500},{COPPIAMAX=25.000},{J=3},{ETA=0.780},{D=48.000},{K2=4.000},{J2=6},{CA=38.000},{BA=8.000},{B1=20.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
kit for axial connection Mod. AM
Bill of material
AM-5E-65-0400
MOD
Mod.
AM-5E-65-0400
AM-5E-65-0400
TAGLIA
Size
65
65
mm
PROTEZIONE
Protection
IP40
C
50.000
50.000
mm
DM
14.000
14.000
mm
BCD
70.000
70.000
mm
TF
0.000
0.000
mm
MXD
MxD
M5x7.5
M5x7.5
mm
MX
5.000
5.000
mm
DX
7.500
7.500
mm
PF
4.000
4.000
mm
F
59.000
59.000
mm
XA
20.000
20.000
mm
XB
31.000
31.000
mm
XW
62.000
62.000
mm
PESO
Weight
480.000
480.000
g
COPPIA
Nominal torque
12.500
12.500
Nm
COPPIAMAX
Maximum torque
25.000
25.000
Nm
J
3
3
Kg*mm²
ETA
Efficiency
0.780
D
48.000
48.000
K2
4.000
4.000
J2
J
6
6
Kg*mm²
CA
38.000
38.000
BA
8.000
8.000
mm
B1
20.200
20.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청